A |
350.012,00 mm (13.780,000 in) |
B |
439.928,00 mm (17.320,000 in) |
C |
880.110,00 mm (34.650,000 in) |
D |
130.048,00 mm (5.120,000 in) |
D3 |
200.000,00 mm (7.874,016 in) |
F |
260.096,00 mm (10.240,000 in) |
K |
340.106,00 mm (13.390,000 in) |
L |
599.948,00 mm (23.620,000 in) |
N |
2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3 |
S |
409.956,00 mm (16.140,000 in) |
T |
160.020,00 mm (6.300,000 in) |
U (Max) |
169.926,00 mm (6.690,000 in) |
V (Min) |
199.872,60 mm (7.869,000 in) |
V (Max) |
199.948,80 mm (7.872,000 in) |
W |
133.604,00 mm (5.260,000 in) |
X |
13.462,00 mm (530,000 in) |
Y |
189.992,00 mm (7.480,000 in) |