7833369

7833369
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage 0.631 in, 16 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$148.46 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    B 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    C 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    K 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    L 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    S 260.096,00 mm (10.240,000 in)
    T 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 91.440,00 mm (3.600,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 96.012,00 mm (3.780,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,80 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?