7833292

7833292
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M8 x 1.25

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$518.73 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    C 700.000,00 mm (27.559,055 in)
    D 70.000,00 mm (2.755,906 in)
    D2 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 140.000,00 mm (5.511,811 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 185.000,00 mm (7.283,465 in)
    R 175.000,00 mm (6.889,764 in)
    S 460.000,00 mm (18.110,236 in)
    T 190.000,00 mm (7.480,315 in)
    TH M8-1.25
    U (Min) 59.870,00 mm (2.357,087 in)
    U (Max) 60.000,00 mm (2.362,205 in)
    V (Min) 89.940,00 mm (3.540,945 in)
    V (Max) 90.010,00 mm (3.543,701 in)
    W 70.000,00 mm (2.755,906 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde M8 x 1.25
    Gesamtgewicht 0,200 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?