7833288

7833288
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1643.79 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 905.000,00 mm (35.629,921 in)
    B 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
    C 2.300.000,00 mm (90.551,181 in)
    D 270.000,00 mm (10.629,921 in)
    D2 135.000,00 mm (5.314,961 in)
    D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)
    F 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    J 920.000,00 mm (36.220,472 in)
    K 714.500,00 mm (28.129,921 in)
    L 1.430.000,00 mm (56.299,213 in)
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    Q 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    R 461.000,00 mm (18.149,606 in)
    S 1.160.000,00 mm (45.669,291 in)
    T 430.000,00 mm (16.929,134 in)
    TH KM-10
    U (Min) 399.770,00 mm (15.738,976 in)
    U (Max) 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    V (Min) 499.970,00 mm (19.683,858 in)
    V (Max) 500.100,00 mm (19.688,976 in)
    W 270.000,00 mm (10.629,921 in)
    X 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    Y 650.000,00 mm (25.590,551 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde M50 x 1.5
    Gesamtgewicht 3,800 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?