7833286

7833286
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$845.71 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 603.000,00 mm (23.740,157 in)
    B 830.000,00 mm (32.677,165 in)
    C 1.650.000,00 mm (64.960,630 in)
    D 210.000,00 mm (8.267,717 in)
    D2 130.000,00 mm (5.118,110 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    F 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    J 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    K 476.300,00 mm (18.751,969 in)
    L 922.000,00 mm (36.299,213 in)
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    T 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    TH KM-06
    U (Min) 249.800,00 mm (9.834,646 in)
    U (Max) 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    V (Min) 299.970,00 mm (11.809,843 in)
    V (Max) 300.070,00 mm (11.813,780 in)
    W 160.000,00 mm (6.299,213 in)
    X 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    Y 340.000,00 mm (13.385,827 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde M30 x 1.5
    Gesamtgewicht 1,800 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?