7833283

7833283
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$518.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 318.000,00 mm (12.519,685 in)
    B 450.000,00 mm (17.716,535 in)
    C 890.000,00 mm (35.039,370 in)
    D 110.000,00 mm (4.330,709 in)
    D2 55.000,00 mm (2.165,354 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 285.800,00 mm (11.251,969 in)
    L 541.000,00 mm (21.299,213 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    Q 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    R 191.000,00 mm (7.519,685 in)
    S 470.000,00 mm (18.503,937 in)
    T 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    TH KM-02
    U (Min) 119.840,00 mm (4.718,110 in)
    U (Max) 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    V (Min) 149.990,00 mm (5.905,118 in)
    V (Max) 150.060,00 mm (5.907,874 in)
    W 110.000,00 mm (4.330,709 in)
    X 40.000,00 mm (1.574,803 in)
    Y 220.000,00 mm (8.661,417 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde M15 x 1
    Gesamtgewicht 0,300 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?