7833282

7833282
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$518.73 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 286.000,00 mm (11.259,843 in)
    B 380.000,00 mm (14.960,630 in)
    C 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    D 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    D2 50.000,00 mm (1.968,504 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    J 290.000,00 mm (11.417,323 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 478.000,00 mm (18.818,898 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    Q 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    R 159.000,00 mm (6.259,843 in)
    S 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    T 210.000,00 mm (8.267,717 in)
    TH KM-01
    U (Min) 99.870,00 mm (3.931,890 in)
    U (Max) 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    V (Min) 119.990,00 mm (4.724,016 in)
    V (Max) 120.060,00 mm (4.726,772 in)
    W 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    X 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    Y 300.000,00 mm (11.811,024 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde M12 x 1
    Gesamtgewicht 0,300 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?