7833276

7833276
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, 1.767-18 2.000 in, 2.250 in

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1648.66 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 841.502,00 mm (33.130,000 in)
    B 1.079.500,00 mm (42.500,000 in)
    C 2.159.000,00 mm (85.000,000 in)
    D 250.190,00 mm (9.850,000 in)
    D2 124.968,00 mm (4.920,000 in)
    D3 450.000,00 mm (17.716,535 in)
    F 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    J 920.750,00 mm (36.250,000 in)
    K 714.502,00 mm (28.130,000 in)
    L 1.430.020,00 mm (56.300,000 in)
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 504.698,00 mm (19.870,000 in)
    R 460.502,00 mm (18.130,000 in)
    S 947.420,00 mm (37.300,000 in)
    T 391.160,00 mm (15.400,000 in)
    TH N-09
    U (Min) 348.996,00 mm (13.740,000 in)
    U (Max) 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    V (Min) 449.986,40 mm (17.716,000 in)
    V (Max) 450.113,40 mm (17.721,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    X 79.502,00 mm (3.130,000 in)
    Y 476.250,00 mm (18.750,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 45 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde 1.767-18
    Gesamtgewicht 16,20 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?