7833268

7833268
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$766.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 539.750,00 mm (21.250,000 in)
    B 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    C 1.524.000,00 mm (60.000,000 in)
    D 210.058,00 mm (8.270,000 in)
    D2 134.874,00 mm (5.310,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    J 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    K 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    L 858.520,00 mm (33.800,000 in)
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 680.720,00 mm (26.800,000 in)
    T 284.480,00 mm (11.200,000 in)
    TH N-05
    U (Min) 190.246,00 mm (7.490,000 in)
    U (Max) 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    V (Min) 249.986,80 mm (9.842,000 in)
    V (Max) 250.088,40 mm (9.846,000 in)
    W 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    X 47.752,00 mm (1.880,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde .969-32
    Gesamtgewicht 6,80 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?