7833262

7833262
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, .664-32 0.875 in

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$563.80 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 364.998,00 mm (14.370,000 in)
    B 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    C 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
    D 120.142,00 mm (4.730,000 in)
    D2 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    F 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    L 604.520,00 mm (23.800,000 in)
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 281.686,00 mm (11.090,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 567.182,00 mm (22.330,000 in)
    T 233.172,00 mm (9.180,000 in)
    TH N-03
    U (Min) 142.494,00 mm (5.610,000 in)
    U (Max) 142.748,00 mm (5.620,000 in)
    V (Min) 169.976,80 mm (6.692,000 in)
    V (Max) 170.053,00 mm (6.695,000 in)
    W 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde .664-32
    Gesamtgewicht 2,30 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?