7833259

7833259
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, .586-32 0.750 in, 20 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$518.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    B 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    C 889.000,00 mm (35.000,000 in)
    D 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    D2 55.118,00 mm (2.170,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    L 541.020,00 mm (21.300,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 258.826,00 mm (10.190,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 474.980,00 mm (18.700,000 in)
    T 220.980,00 mm (8.700,000 in)
    TH N-02
    U (Min) 126.746,00 mm (4.990,000 in)
    U (Max) 127.000,00 mm (5.000,000 in)
    V (Min) 149.987,00 mm (5.905,000 in)
    V (Max) 150.063,20 mm (5.908,000 in)
    W 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 222.250,00 mm (8.750,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gewinde .586-32
    Gesamtgewicht 1,60 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?