7829547

7829547
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$562.41 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 286.000,00 mm (11.259,843 in)
    B 380.000,00 mm (14.960,630 in)
    C 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    D 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    D2 320.000,00 mm (12.598,425 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 340.000,00 mm (13.385,827 in)
    G 430.000,00 mm (16.929,134 in)
    J 290.000,00 mm (11.417,323 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 478.000,00 mm (18.818,898 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 5.100,00 mm (200,787 in)
    Q 406.400,00 mm (16.000,000 in)
    R 159.000,00 mm (6.259,843 in)
    S 840.000,00 mm (33.070,866 in)
    T 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    TH KM-01
    U (Min) 99.870,00 mm (3.931,890 in)
    U (Max) 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    V (Min) 119.990,00 mm (4.724,016 in)
    V (Max) 120.060,00 mm (4.726,772 in)
    W 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    X 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    Y 300.000,00 mm (11.811,024 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M12 x 1
    Gesamtgewicht 0,700 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 2.790 N (627 lbf)
    Axial Capacity 7.100 N (1.596 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?