7824251 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 7824251 wurde abgekündigt.

7824251
7824251

WIPER KIT,1.500X0.500,BRUSH, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • No Direct Replacement

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.02 in
[L1]0.15 in
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?