7824157

7824157
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockel- & Flanschmontage, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$660.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 412.750,00 mm (16.250,000 in)
    B 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    C 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    D 238.760,00 mm (9.400,000 in)
    D2 558.800,00 mm (22.000,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    F 474.980,00 mm (18.700,000 in)
    G 609.600,00 mm (24.000,000 in)
    J 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    K 365.252,00 mm (14.380,000 in)
    L 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    P 10.160,00 mm (400,000 in)
    Q 685.800,00 mm (27.000,000 in)
    R 238.252,00 mm (9.380,000 in)
    S 1.023.112,00 mm (40.280,000 in)
    T 689.102,00 mm (27.130,000 in)
    TH N-04
    U (Min) 158.496,00 mm (6.240,000 in)
    U (Max) 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    V (Min) 199.974,20 mm (7.873,000 in)
    V (Max) 200.075,80 mm (7.877,000 in)
    W 559.816,00 mm (22.040,000 in)
    X 47.752,00 mm (1.880,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde .781-32
    Gesamtgewicht 5,50 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 8.176 N (1.838 lbf)
    Axial Capacity 14.346 N (3.225 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?