7824156

7824156
7824156

Abstützung, Fest, Sockel- oder Flanschmontage, QK Ausführung, 17 mm Innendurchmesser, Quick Mount; Zur Verwendung mit 0.875 in Kugelgewindetrieb

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der QK-Lagerbock enthält hohe Schräglager, in O-Anordnung angeordnet (back-to-back – DB), die eine hohe Steifigkeit gewährleistet.
  • Die konstruktiven Abmessungen passen zur Standard-Endenbearbeitung von QK oder QK1. (Die Spindel muss zur Passung in den Block bearbeitet werden.)
  • Solide Stahlkonstruktion
  • Sockel- oder Flanschmontage
  • Zur Berechnung der kritischen Drehzahl und Knickfestigkeit als „fest“ eingestuft.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.437 in
[B]2 in
[C]4 in
[D]0.83 in
[d2]1.89 in
[F]1.66 in
[G]2 in
[J]1.375 in
[K]1.25 in
[L]2.38 in
[M]4x .406 in dia 
[N]2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.125 Dp 
[P]0.02 in
[Q]2.3 in
[R]0.75 in
[S]3.649 in
[T]2.334 in
[U].5620/.5610 in 
[V].6695/.6692 in 
[W]1.888 in
[X]0.125 in
[Y]1.25 
ID, empfohlenes Führungslager17 mm
Nominal Shaft DiameterN-03 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Bearing Trade Number7203 
Gewicht3.5 lb
RetainerN-03 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter0.875 in 
VorspannungsartFest 

Leistung

PerformanceWerte
Load, Dynamic (Bearing Rating)1560 lbf
Load, Static (Bearing Rating)3200 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?