776-20-040

776-20-040
776-20-040

Kupplung, SAC6SUPERSSHICCW115AC.75B4ST, Federband, Solenoid Actuated Clutch, Elektromagnetisch betätigte Federbandkupplung-6, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.7505 / 0.7525 in Bohrung, 4 Stop, 115 VAC, 500 in-lbs Statisches Drehmoment, Sonderausführung

Lead Time:  40 Days 

  • Die SAS-Baureihe umfasst vier Modelle vormontierter, elektromagnetisch betätigter Federband-Kupplungspakete. Die SAS-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und starten die Last je nach Baugröße auf Drehzahlen von bis zu 1.800 U/min. Einstellbare Steuerringe erlauben die einfache und präzise Einstellung der Halteposition für den Abtrieb. Eine typische Kupplung der SAC-Baureihe bringt die Last innerhalb von 3 Millisekunden auf die gewünschte Drehzahl. Eine Schnittstelle zu PCs und Industrie-Leitsystemen ist ohne Aufwand herzustellen. Die Kupplungen der SAC-Serie sind präzise, wiederholgenau, schnell, einfach, wartungsfrei und kostengünstig.
  • Elektromagnetisch betätigtes Federband-Kupplungspaket
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2x #10-32 UNC-2B x 0.19 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.7505 / 0.7525 in 
[D] Max0.837 / 0.842 in 
[E] Max.0.1885 / 0.1905 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht7 lb
Option
OptionSonderausführung 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
Spannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl500 RPM
Statisches Drehmoment63 lbf
Statisches Drehmoment45 ms
Statisches Drehmoment500 in-lbs
Statisches Drehmoment1.718 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?