776-20-029

776-20-029
776-20-029

Kupplung, SAC6SSHICCW12DC1.00B1ST, Federband, Solenoid Actuated Clutch, Elektromagnetisch betätigte Federbandkupplung-6, Start/Stopp, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.0005 / 1.0025 in Bohrung, 1 Stop, 12 VDC, 500 in-lbs Statisches Drehmoment, Sonderausführung

Lead Time:  15 Days 

  • Die SAS-Baureihe umfasst vier Modelle vormontierter, elektromagnetisch betätigter Federband-Kupplungspakete. Die SAS-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und starten die Last je nach Baugröße auf Drehzahlen von bis zu 1.800 U/min. Einstellbare Steuerringe erlauben die einfache und präzise Einstellung der Halteposition für den Abtrieb. Eine typische Kupplung der SAC-Baureihe bringt die Last innerhalb von 3 Millisekunden auf die gewünschte Drehzahl. Eine Schnittstelle zu PCs und Industrie-Leitsystemen ist ohne Aufwand herzustellen. Die Kupplungen der SAC-Serie sind präzise, wiederholgenau, schnell, einfach, wartungsfrei und kostengünstig.
  • Elektromagnetisch betätigtes Federband-Kupplungspaket
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2x 0.187-0.192 in Hole 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.0005 / 1.0025 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht7 lb
Option
OptionSonderausführung 
OptionStart/Stopp 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
Spannung12 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl500 RPM
Statisches Drehmoment63 lbf
Statisches Drehmoment45 ms
Statisches Drehmoment500 in-lbs
Statisches Drehmoment1.718 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?