775-10-016

775-10-016
775-10-016

Kupplung, SAC5CW24DC.50B1STAB, Federband, Solenoid Actuated Clutch, Elektromagnetisch betätigte Federbandkupplung-5, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.5005 / 0.5025 in Bohrung, 1 Stop, 24 VDC, 250 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  40 Days 

  • Die SAS-Baureihe umfasst vier Modelle vormontierter, elektromagnetisch betätigter Federband-Kupplungspakete. Die SAS-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und starten die Last je nach Baugröße auf Drehzahlen von bis zu 1.800 U/min. Einstellbare Steuerringe erlauben die einfache und präzise Einstellung der Halteposition für den Abtrieb. Eine typische Kupplung der SAC-Baureihe bringt die Last innerhalb von 3 Millisekunden auf die gewünschte Drehzahl. Eine Schnittstelle zu PCs und Industrie-Leitsystemen ist ohne Aufwand herzustellen. Die Kupplungen der SAC-Serie sind präzise, wiederholgenau, schnell, einfach, wartungsfrei und kostengünstig.
  • Elektromagnetisch betätigtes Federband-Kupplungspaket
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]4.56 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.5005 / 0.5025 in 
[D]1.31 in
[F]2.5 in
[G]0.91 in
[H]20 °
[J]3x 10-32 UNC-2B on 1.250 in BC 
[K]0.187 in
[L]3.125 in
[N]4.37 in
[N]0.26 in W x 0.50 in L 
[P]Max. Ø 0.124 / 0.129 in 
[P1]0.25 in
[Q]0.47 in
[R]1.562 in
[S]0.625 in
[T]1.09 in
[U]0.73 in
[V]2.62 in
[W]1 in
[X]2 in
[Y]0.09 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht3 lb
Option
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl750 RPM
Statisches Drehmoment32 lbf
Statisches Drehmoment27 ms
Statisches Drehmoment250 in-lbs
Statisches Drehmoment0.195 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?