774-10-005

774-10-005
774-10-005

Kupplung, SAC4CW115AC.38B1ST, Federband, Solenoid Actuated Clutch, Elektromagnetisch betätigte Federbandkupplung-4, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.376 / 0.378 in Bohrung, 1 Stop, 115 VAC, 120 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  20 Days 

  • Die SAS-Baureihe umfasst vier Modelle vormontierter, elektromagnetisch betätigter Federband-Kupplungspakete. Die SAS-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und starten die Last je nach Baugröße auf Drehzahlen von bis zu 1.800 U/min. Einstellbare Steuerringe erlauben die einfache und präzise Einstellung der Halteposition für den Abtrieb. Eine typische Kupplung der SAC-Baureihe bringt die Last innerhalb von 3 Millisekunden auf die gewünschte Drehzahl. Eine Schnittstelle zu PCs und Industrie-Leitsystemen ist ohne Aufwand herzustellen. Die Kupplungen der SAC-Serie sind präzise, wiederholgenau, schnell, einfach, wartungsfrei und kostengünstig.
  • Elektromagnetisch betätigtes Federband-Kupplungspaket
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]4.1 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.376 / 0.378 in 
[D]1 in
[F]2.56 in
[G]0.807 in
[H]17.5 °
[J]3x 6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[K]0.187 in
[L]2.125 in
[N]3.38 in
[N]0.26 in W x 0.50 in L 
[P]Max. Ø 0.124 / 0.129 in 
[P1]0.15 in
[Q]0.33 in
[R]1.249 in
[S]0.5 in
[T]0.83 in
[U]0.51 in
[V]2.38 in
[W]0.75 in
[X]1.94 in
[Y]0.09 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht2 lb
Option
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
Spannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1200 RPM
Statisches Drehmoment14 lbf
Statisches Drehmoment24 ms
Statisches Drehmoment120 in-lbs
Statisches Drehmoment0.0636 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?