772-20-002

772-20-002
772-20-002

Kupplung, SAC2CCW24DC.25B1ST, Federband, Solenoid Actuated Clutch, Elektromagnetisch betätigte Federbandkupplung-2, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.2505 / 0.2525 in Bohrung, 1 Stop, 24 VDC, 25 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  80 Days 

  • Die SAS-Baureihe umfasst vier Modelle vormontierter, elektromagnetisch betätigter Federband-Kupplungspakete. Die SAS-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und starten die Last je nach Baugröße auf Drehzahlen von bis zu 1.800 U/min. Einstellbare Steuerringe erlauben die einfache und präzise Einstellung der Halteposition für den Abtrieb. Eine typische Kupplung der SAC-Baureihe bringt die Last innerhalb von 3 Millisekunden auf die gewünschte Drehzahl. Eine Schnittstelle zu PCs und Industrie-Leitsystemen ist ohne Aufwand herzustellen. Die Kupplungen der SAC-Serie sind präzise, wiederholgenau, schnell, einfach, wartungsfrei und kostengünstig.
  • Elektromagnetisch betätigtes Federband-Kupplungspaket
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]3.39 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.2505 / 0.2525 in 
[D]1 in
[F]1.95 in
[G]0.71 in
[H]20 °
[J]3x 6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[K]0.194 in
[L]2.125 in
[N]2.5 in
[N]0.201 in W x 0.375 in L 
[P]Max. Ø 0.061 / 0.065 in 
[P1]0.09 in
[Q]0.215 in
[R]1.188 in
[S]0.375 in
[T]0.405 in
[U]0.13 in
[V]2 in
[W]0.62 in
[X]1.7 in
[Y]0.09 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht1 lb
Option
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1800 RPM
Statisches Drehmoment7.5 lbf
Statisches Drehmoment20 ms
Statisches Drehmoment25 in-lbs
Statisches Drehmoment0.0207 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?