7120-448-078 - Veraltetes Produkt

Produkt 7120-448-078 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-D-5020-RH-EE.

Exakt identische Kugelgewindemutter, Spindel und Mutter austauschbar.

7120-448-078
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 60000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9725
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 2,500 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 60.000 N (13.489 lbf)
Last, statisch 136 kN (30.641 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?