7110-448-067 - Veraltetes Produkt

Das Produkt 7110-448-067 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-D-2525-RH-EE. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Exakt identische Kugelgewindemutter, Spindel und Mutter austauschbar.

7110-448-067
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 25 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 16700 N

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 25,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung FSI (Round)
Abstreifer Included
Flansch Integral
Screw Part Number 195-9704
Anzahl Gänge 5
Total Weight 0,650 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 16.700 N (3.754 lbf)
Last, statisch 32 kN (7.239 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?