70740

70740
Trapezmutternflansche

Kreisförmiger Montageflansch, Kohlenstoffstahl

$485.98 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Spindel auszurichten
  • Muss an der Trapezmutter befestigt werden
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Mutter-Werkstoff Kohlenstoffstahl
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Weight 0,00

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?