6TSR9ZMUU+1015

6TSR9ZMUU+1015
6TSR9ZMUU+1015

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 6 Carriage, 1 Schiene, 1015 mm Lang, Schienengröße 9 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=20 mm, Y=7.5 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe10 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L] Schlittenlänge31 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
Länge1015 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]7.5 mm
Maß [X]7.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungStandard 
Gewicht0.44 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)9 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLuftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating1225 N
50 km Dynamic Load Rating1544 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment10.4 Nm
Static [My] Pitch Moment5.1 Nm
Static [Mz] Yaw Moment5.1 Nm
Static Load Rating2360 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?