6932-448-010

6932-448-010
6932-448-010

Aktuator, MCS-2041 ACTUATOR CONTROL

Lead Time:  30 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robustes, kompaktes Metallgehäuse mit einem Kippschalter am vorderen Bedienfeld zum Ein- und Ausfahren.
  • Vorverdrahteter, eingebauter Kondensator
  • Sicherung zum Schutz des Aktuators bei Blockieren durch Überlastung
  • Betriebsleuchte zeigt, wenn Spannung an der Steuerung anliegt.
  • Klemmleiste für die einfache Verdrahtung
  • Der Schalter steuert sowohl den Aktuatormotor als auch dessen Nachlaufbremse für maximale Leistung
  • 115 Vac 50/60 Hz Eingang, NEMA 1
  • 115 Vac 15 Amp max, Ausgangsstrom

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.3 kg

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?