6715450306

6715450306
6715450306

Lineareinheit, EN2-S IND SENSOR NO PNP 10M CAB

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • To be able to mount the EN2 inductive sensors on a unit the ENT14x16 sensor rail (P/N 671-545-0283) is required except for units WM120 and WV120 where they can be fitted directly to the profile of the unit.
  • Supply Voltage 10-30 Vdc, Max load current 0.2 A, Operating distance 2mm.
  • LED indicator for switch.
  • 10m Cable, type - Screened.

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.19 kg
SchutzartIP67 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?