6715210193

6715210193
6715210193

Lineareinheit, ENCODER IG602 24V 100 P/R

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The IG602 encoders come with mounting screws but no coupling or connector. To be able to mount the encoder to the unit, the unit must have a shaft for encoders.
  • Supply Voltage 10-30 Vdc, Max load current 0.2 A, Operating distance 2mm.
  • The encoders can also be ordered mounted to the unit from factory. See ADG encoder option kit
  • Cable not included

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]56 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.36 kg

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?