60 THM CPPE CTL - Abgekündigtes Produkt

Produkt 60 THM CPPE CTL wurde abgekündigt.

60 THM CPPE CTL
60 THM CPPE CTL

Welle, T-Case, 59.981 / 60.000 mm Durchmesser, Rohrstahl, Klasse MM (h6), Verchromter Stahl, unverchromte Enden, Min. 60 Rockwell C, 4000 mm Lang


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Wellen: Widerstehen rauen Einsatzbedigungen und bieten optimale Leistung.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case-Wellen werden auf exakt 60 bis 63 HRC gehärtet, um eine hohe Langlebigkeit in Transportanwendungen zu erreichen.
  • Nur in Europa erhältlich.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser60 mm
[d] Tatsächlicher Durchmesser59.981 / 60.000 mm 
Länge4000 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe2.2 mm
Geradheit0,1 mm/m 
Gewicht88.8 kg
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse MM (h6) 
Konizität0.004 mm
MaterialVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Material, ShaftVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Oberflächengüte0.25 Ra µm 
Option Rohrstahl (TU)Rohrstahl 
Rundheit0.0040 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?