5704746 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5704746 wurde abgekündigt.

5704746
5704746

DISCONTINUED,WIPER KIT,6.000X1.000,FELT, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • No Direct Replacement

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]6.97 in
[D2]6.884 in
[L1]1.05 in
[L2]1.048 in
Spindel-Nenndurchmesser6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?