5702662 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5702662 wurde abgekündigt.

5702662
5702662

WIPER KIT,3.000X0.660,KW,BRUSH, Veraltet


  • nur 2 Abstreifer; Kundenvorgabe für die Montageart von Abstreifern an die Kugelmutter erforderlich
  • Inhalt:
  • No Direct Replacement

Abmessungen

MerkmaleWerte
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Spindel-Nenndurchmesser3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?