5702661 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5702661 wurde abgekündigt.

5702661
5702661

WIPER KIT,3.000X0.660,BRUSH, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • No Direct Replacement

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Spindel-Nenndurchmesser3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?