5702659 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5702659 wurde abgekündigt.

5702659
5702659

WIPER KIT,2.250/0.500,BRUSH, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.812 in
[L1]0.15 in
Spindel-Nenndurchmesser2.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?