5700458 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5700458 wurde abgekündigt.

5700458
5700458

WIPER KIT,3.000X1.500,RH,FELT, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]3.74 in
[D2]3.64 in
[L1]0.375 in
[L2]0.75 in
Spindel-Nenndurchmesser3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?