5700457 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 5700457 wurde abgekündigt.

5700457
5700457

WIPER KIT,2.250X1.000,RH,FELT, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • No Direct Replacement

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.802 in
[D2]2.718 in
[L1]0.3 in
[L2]0.625 in
Spindel-Nenndurchmesser2.25 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?