532ZZ65

532ZZ65
532ZZ65

Profilschiene, Abstreifer, Serie 500 Rollen Zubehör, Schienengröße 65 mm, Edelstahl

39,14 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der ZZ-Metallabstreifer aus Edelstahl dient als zusätzlicher Schutz für die Dichtlippen gegen größere Schmutzpartikel oder Metallspäne. Größere Fremdkörper werden problemlos abgehalten, sodass die Dichtlippen zusätzlich geschützt sind.
  • Der Metallabstreifer kann problemlos zusammen mit dem übrigen optionalen Zubehör kombiniert werden, sodass Sie die Standarddichtung einfach aufrüsten können. Der Einbau kann wahlweise vor Ort oder bereits werksseitig erfolgen.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions