532VR55

532VR55
532VR55

Profilschiene, Abstreifer, Serie 500 Rollen Zubehör, Viton, Schienengröße 55 mm, Viton®

185,13 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die VR-Dichtungen bieten einen zusätzlichen Verschmutzungsschutz der Baugruppe Diese Zusatzkomponenten lassen sich problemlos vor Ort nachrüsten, ohne den Schlitten von der Schiene zu nehmen. Für eine einfache Befestigung werden die notwendigen Schrauben mitgeliefert
  • VR-Dichtungen werden aus langlebigem Viton® gefertigt
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions