532VR45

532VR45
532VR45

Profilschiene, Abstreifer, Serie 500 Rollen Zubehör, Viton, Schienengröße 45 mm, Viton®

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die VR-Dichtungen bieten einen zusätzlichen Verschmutzungsschutz der Baugruppe Diese Zusatzkomponenten lassen sich problemlos vor Ort nachrüsten, ohne den Schlitten von der Schiene zu nehmen. Für eine einfache Befestigung werden die notwendigen Schrauben mitgeliefert
  • VR-Dichtungen werden aus langlebigem Viton® gefertigt
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.024 kg
Kugel/RolleRollen 
MaterialViton® 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486733256 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?