532CR45

532CR45
532CR45

Profilschiene, Schienenbalg-Klammer, Serie 500 Rollen Zubehör, Schienengröße 45 mm, Stahl

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Linearführungen der Thomson 500-Serie bieten hohe Langlebigkeit, herausragende Steifigkeit, hohe dynamische und statische Tragzahlen, hohe Momentbelastbarkeit sowie eine hohe Führungsgenauigkeit.
  • Schienen mit höherer Geradheit durch moderne Schleiftechnologien.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486732907 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?