531ZZ20

531ZZ20
531ZZ20

Profilschiene, Abstreifer, Serie 500 Kugel Zubehör, Schienengröße 20 mm, Edelstahl

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der ZZ-Metallabstreifer aus Edelstahl dient als zusätzlicher Schutz für die Dichtlippen gegen größere Schmutzpartikel oder Metallspäne. Größere Fremdkörper werden problemlos abgehalten, sodass die Dichtlippen zusätzlich geschützt sind.
  • Der Metallabstreifer kann problemlos zusammen mit dem übrigen optionalen Zubehör kombiniert werden, sodass Sie die Standarddichtung einfach aufrüsten können. Der Einbau kann wahlweise vor Ort oder bereits werksseitig erfolgen.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.009 kg
Kugel/RolleKugel 
MaterialEdelstahl 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486732723 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?