531RT45 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 531RT45 wurde abgekündigt.

531RT45
531RT45

Profilschiene, Mylar-Band, Serie 500 Zubehör, 3000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Mylar, Veraltet


  • Als einfache und kostengünstige Alternative empfiehlt sich Mylar-Band, das schnell auf die Schienenfläche aufgeklebt werden kann.
  • Schienen mit höherer Geradheit durch moderne Schleiftechnologien.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

MerkmaleWerte
Länge3000 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
MaterialMylar 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486732419 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?