531OW35

531OW35
531OW35

Profilschiene, Ölbehälter, Serie 500 Kugel Zubehör, Schienengröße 35 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der OW-Ölbehälter ist ein kostengünstiges, wirksames automatisches Selbstschmiersystem. Der integrierte Vorratsbehälter sorgt über längere Zeiträume für einen gleichmäßigen Schmiermittelauftrag auf die Kugelbahnen.
  • Der OW-Ölbehälter kann problemlos zusammen mit dem übrigen modularen Zubehör eingebaut werden, sodass Sie die Standarddichtungen einfach aufrüsten können.
  • Der Einbau kann wahlweise vor Ort oder bereits werksseitig erfolgen
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.039 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486735908 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?