531MT30

531MT30
531MT30

Profilschiene, Werkzeug, Serie 500 Kugel Zubehör, Carriage Mounting, Schienengröße 30 mm, Kunststoff

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Montageschiene wird für den Abbau des Schlittens von der Schiene und den anschließenden Wiedereinbau während der Installation benötigt.
  • Es wird empfohlen, den Schlitten auf der Montageschiene zu belassen, wenn er entfernt wird, um die Kugelführungen vor Verschmutzung zu schützen. Bedarf können die beiden internen Montageschrauben zur Befestigung von Laufblöcken angezogen werden, um den Schlitten auf der Montageschiene halten.
  • Die Montageschiene ist aus Kunststoff gefertigt.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.061 kg
Kugel/RolleKugel 
MaterialKunststoff 
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486732211 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?