531LL45

531LL45
531LL45

Profilschiene, Schmierblock, Serie 500 Kugel Zubehör, Schienengröße 45 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim Schmierblock 531 LL handelt es sich um ein Trockenschmiermittel – eine Mischung aus Polymeren, Ölen und ausgewählten Additiven, die das Eindringen von Schmutz, Abrieb und Flüssigkeit in den Kugelkanal reduziert und damit vorzeitige Ausfälle verhindert. Das diffundierende Öl schmiert durch Kapillarwirkung die Kugelkanalflächen. Aus dem Polymer tritt weiteres Öl zum Schmieren der Kugelkanäle aus. Als zusätzlicher Schutz ist die Baugruppe mit EP2-Schmierfett gefüllt.
  • Während der gesamten Lebensdauer eines Lagers mit Schmierblock sind weder Wartung noch ein Nachschmieren erforderlich.
  • Der Schmierblock 531 LL kann problemlos zusammen mit dem übrigen modularen Zubehör eingebaut werden, sodass Sie die Standarddichtung einfach aufrüsten können.
  • Der Einbau kann wahlweise vor Ort oder bereits werksseitig erfolgen

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.12 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486733515 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?