531K25

531K25
531K25

Profilschiene, Dichtung, Serie 500 Kugel Zubehör, Low Drag, Schienengröße 25 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Low Drag
  • Schienen mit höherer Geradheit durch moderne Schleiftechnologien.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?