531BB15

531BB15
531BB15

Profilschiene, Faltenbälge, Serie 500 Kugel Zubehör, Style B - Low Profile, Schienengröße 15 mm, PU-beschichtetes Polyester

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Für alle Baugruppen sind Standard-Faltenbälge erhältlich. Die Faltenbälge schützen die Schiene über die gesamte Länge. Die Faltenbälge dienen als zusätzlicher Schutz gegen Schmutz, Staub und auslaufende Flüssigkeiten. Der Einbau ist einfach und erfordert nur wenig Zeit. Eine Nachrüstung ist möglich, wenn die Enden der Schienen über eine Bohrung zur Befestigung der Abschlussplatte verfügen.
  • „Low Profile“ mit Außenabmessungen, die nicht über den Schlitten herausragen; gefertigt aus PU-beschichtetem Polyester, max. Umgebungstemperatur: 80°C.
  • Der Faltenbalg kann problemlos zusammen mit weiteren optionalen modularen Dichtungen angebaut werden, sodass Sie die Standarddichtung einfach aufrüsten können. Der Einbau kann wahlweise vor Ort oder bereits werksseitig erfolgen
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe26 mm
[B]45 mm
[J]23 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Kugel/RolleKugel 
MaterialPU-beschichtetes Polyester 
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?