530LN45 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 530LN45 wurde abgekündigt.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Veraltet


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)
  • Schienen mit höherer Geradheit durch moderne Schleiftechnologien.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486731924 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?