522U35CRL6000

522U35CRL6000
522U35CRL6000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 35 mm, Ultra-Präzision Güte, C Ausführung, Stahl, X=40 mm, Y=20 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]34 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]15 mm
[J1]32 mm
[S3]M8 
Länge6000 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungC - Abdeckleiste 
Gewicht39 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486799689 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?