522S45URL6000

522S45URL6000
522S45URL6000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Super-Präzision Güte, U Ausführung, Stahl, X=52.5 mm, Y=7.5 mm

10.089,04 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]40 mm
Länge6000 mm 
Maß [X]52.5 mm
Maß [X]7.5 mm
Maß [X]7.5 mm