522S25CRL3000

522S25CRL3000
522S25CRL3000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Super-Präzision Güte, C Ausführung, Stahl, X=30 mm, Y=15 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]13 mm
[J1]24.5 mm
[S3]M6 
Länge3000 mm 
Maß [X]15 mm
Maß [X]15 mm
Maß [X]30 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungC - Abdeckleiste 
Gewicht10.2 kg
GüteSuper-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486799443 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?