522S25A6000

522S25A6000
522S25A6000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Super-Präzision Güte, A Ausführung, Stahl, X=30 mm, Y=15 mm

1,18 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar, Standard
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]13 mm
[J1]24.5 mm
[S3]M6 
Länge6000 mm 
Maß [X]15 mm
Maß [X]15 mm
Maß [X]30 mm